Verbandkasten HSE 50

A2V00001917417

Merkmale
Details
Abmessungen
CA. 27, 5 CM X 33, 7 CM X 10CM
Gewicht
2,5 kg
Statistische Warennummer
30065000
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Kunststoff
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an