Varistor AC127..240V DC150..250V S00

A2V00001039760

Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00

Varistor,

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1916-1BD00
Gewicht
0,01 kg
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00
Varistor AC127..240V DC150..250V S00