Tragschiene

A2V00207314779

Merkmale
Details
Abmessungen
TS35X15X2000/2, 3X430
Gewicht
0,29 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Stahl verzinkt
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an