Teppichfuehrung

A2V00001474700

Merkmale
Details
Abmessungen
L=652, 5
Gewicht
0,989 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
EN AW-AlSiMg(A) - EN AW-6060-T66 - EN 755-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an