TS-Abstützung spg

A2V00001248282

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 3X400X110
Gewicht
0,775 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Werkstoff
Edelstahl X2CRNIN18-7+C850 - 1.4318 - EN10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an