Stutzen EO-EO2-RED35/28LOMDCF

A2V00001674161

Merkmale
Details
Abmessungen
D1=35, D2=28, 250BAR
Gewicht
0,327 kg
Statistische Warennummer
73079210
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Stahl
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an