Stiftschraube

A2V00001247012

Merkmale
Details
Abmessungen
M12X60
Gewicht
0,056 kg
Statistische Warennummer
73181552
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8.8 - ISO 898-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an