Spannungswandler 144 W, 36 V, 24 V, 6 A

A2V00001041417

Input DC 14...36V output 24V, 6A
ambient temperature:-40..71°C

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
BK1613-9R
Abmessungen
168X111X80
Gewicht
1,55 kg
Statistische Warennummer
85044090
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an