Sockel

A2V00201316170

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 40X 180X 210
Gewicht
3 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-6082-T6 - 3.2315.72 - EN 573-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an