Sirius Positionsschalter

A2V00001943622

Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter

Sirius Positionsschalter Mit Erhoehtem Korrosionsschutz Kunststoffgehaeuse Nach EN50047, 31mm Geraeteanschluss 1x(m20x1, 5); 1s/1oe Sprungkontakte (austauschbar) Rollenhebel Aus Edelstahl Mit Kunststoffrolle 13mm

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3SE5232-0CE12-1CA0
Gewicht
0,081 kg
Statistische Warennummer
85365080
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter
Sirius Positionsschalter