Senkschraube

A2V00002081717

Merkmale
Details
Abmessungen
M4X6
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
73181562
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10.9 [ISO 898-1]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an