Senkschraube ISO 10642 M6X16 A4-70

A2V00001169390

Merkmale
Details
Abmessungen
M6X16
Gewicht
0,004 kg
Statistische Warennummer
73181562
Ursprungsland
IT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A4-70 - ISO 3506-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an