Seitendecke 25

A2V00001945494

Merkmale
Details
Abmessungen
BL2X857, 5X1645
Gewicht
7,069 kg
Statistische Warennummer
86079980
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H12 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an