Sechskantschraube

A2V00370058941

6KT-SHR ISO8765-M20x1, 5x260-10.9-DAC500

Merkmale
Details
Abmessungen
M20X1, 5X260
Gewicht
0,71 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10.9 [ISO 898-1]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an