Sechskantschraube

A2V00370026222

6KT-SHR ISO4014-M20x130-8.8-A3C

Merkmale
Details
Abmessungen
M20X130
Gewicht
0,34 kg
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8.8 - ISO 898-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an