Sechskantschraube

A2V00370023868

6KT-SHR DIN933-M12x40-10.9

Merkmale
Details
Abmessungen
M12X40
Gewicht
0,045 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10.9 [ISO 898-1]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an