Sechskantschraube

A2V00370009541

6KT-SHR DIN933-M6x20-8.8-A2P

Merkmale
Details
Abmessungen
M6X20
Gewicht
0,005 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8.8 - ISO 898-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an