Sechskantschraube

A2V00370006354

6KT-SHR ISO4014-M6x110-A2-70

Merkmale
Details
Abmessungen
M6X110
Gewicht
0,022 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO 3506-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an