Sechskantschraube

A2V00100260495

Merkmale
Details
Abmessungen
M16X40
Gewicht
0,102 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
US
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Edelstahl 10.9 [ISO 898-1]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an