Sechskantschraube

A2V00002599800

Merkmale
Details
Abmessungen
M20X110
Gewicht
0,04 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10.9 [ISO 898-1]
Materialklassifizierung
Prüfanforderung
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an