Sechskantschraube

A2V00002156624

Merkmale
Details
Abmessungen
M20X1, 5X130
Gewicht
0,387 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10.9 [ISO 898-1]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an