Sechskantschraube

A2V00001683165

Merkmale
Details
Abmessungen
M12X50
Gewicht
0,052 kg
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
US
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
Edelstahl 8.8 - ISO 898-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an