Sechskantschraube ISO4017-M12x40-8.8-A3C

A2V00370025232

Sechskantschraube ISO4017-M12x40-8.8-A3C
Sechskantschraube ISO4017-M12x40-8.8-A3C
Sechskantschraube ISO4017-M12x40-8.8-A3C
Sechskantschraube ISO4017-M12x40-8.8-A3C

6KT-SHR ISO4017-M12x40-8.8-A3C

Merkmale
Details
Abmessungen
M12X40
Gewicht
0,045 kg
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
IT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8.8 - ISO 898-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sechskantschraube ISO4017-M12x40-8.8-A3C
Sechskantschraube ISO4017-M12x40-8.8-A3C
Sechskantschraube ISO4017-M12x40-8.8-A3C
Sechskantschraube ISO4017-M12x40-8.8-A3C