Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70

A2V00370035545

Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70

Merkmale
Details
Abmessungen
M6X70
Gewicht
0,014 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO 3506-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70
Sechskantschraube ISO 4017 M6X70 A2-70