Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70

A2V00370031783

Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70

Merkmale
Details
Abmessungen
M5X20
Gewicht
0,004 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
IT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A4-70 - ISO 3506-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70
Sechskantschraube ISO 4017 M5X20 A4-70