Sechskantschraube ISO 4017 M12X70 A4-80

A2V00001892167

Merkmale
Details
Abmessungen
M12X70
Gewicht
0,066 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A4-80 - ISO 3506-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an