Sechskantschraube ISO 4014-M16x110-8.8-A3C

A2V00370036727

6KT-SHR ISO4014-M16x110-8.8-A3C

Merkmale
Details
Abmessungen
M16X110
Gewicht
0,184 kg
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
PL
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8.8 - ISO 898-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an