Sechskantmutter

A2V00370057390

Merkmale
Details
Abmessungen
M10
Gewicht
0,01 kg
Statistische Warennummer
73181639
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO3506
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an