Sechskantmutter

A2V00370034591

Merkmale
Details
Abmessungen
M10
Gewicht
0,003 kg
Statistische Warennummer
73181639
Ursprungsland
LK
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A4-70 - ISO 3506
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an