Sechskantmutter

A2V00370030918

Merkmale
Details
Abmessungen
M6
Gewicht
0,002 kg
Statistische Warennummer
73181660
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A4-70 - ISO3506
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an