Sechskantmutter

A2V00200500123

Merkmale
Details
Abmessungen
M10
Gewicht
0,01 kg
Statistische Warennummer
73181660
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A4-70 - ISO 3506-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an