Sechskantmutter

A2V00001207396

Merkmale
Details
Abmessungen
M16
Gewicht
0,005 kg
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Edelstahl 8 - ISO 898-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an