Sechskantmutter ISO4032 M12 A2-80

A2V00370043714

Merkmale
Details
Abmessungen
M12
Gewicht
0,017 kg
Statistische Warennummer
73181639
Ursprungsland
TW
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-80 - ISO 3506-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an