Sechskantmutter ISO 7042 M8 8 A2C

A2V00001169500

Sechskantmutter ISO 7042 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 7042 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 7042 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 7042 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 7042 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 7042 M8 8 A2C

Merkmale
Details
Abmessungen
M8
Gewicht
0,007 kg
Statistische Warennummer
73181660
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8 - ISO 2320
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an