Sechskantmutter ISO 7042 M6 A2-70

A2V00370037136

Merkmale
Details
Abmessungen
M6
Gewicht
0,002 kg
Statistische Warennummer
73181639
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO 3506-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an