Sechskantmutter ISO 7042 M12 A2-70

A2V00370043711

Sechskantmutter ISO 7042 M12 A2-70
Sechskantmutter ISO 7042 M12 A2-70
Sechskantmutter ISO 7042 M12 A2-70
Sechskantmutter ISO 7042 M12 A2-70

Merkmale
Details
Abmessungen
M12
Gewicht
0,015 kg
Statistische Warennummer
73181639
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO 3506-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sechskantmutter ISO 7042 M12 A2-70
Sechskantmutter ISO 7042 M12 A2-70
Sechskantmutter ISO 7042 M12 A2-70
Sechskantmutter ISO 7042 M12 A2-70