Sechskantmutter ISO 7042 M10 8

A2V00001842046

Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8
Sechskantmutter ISO 7042 M10 8

Merkmale
Details
Abmessungen
M10
Gewicht
0,012 kg
Vorgängermaterial
A2V00370037130
Statistische Warennummer
73181692
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8 - ISO 2320
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an