Sechskantmutter ISO 7040 M20 8

A2V00001691803

Merkmale
Details
Abmessungen
M20
Gewicht
0,16 kg
Statistische Warennummer
73181660
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8 - ISO 2320
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an