Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C

A2V00001169472

Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C

Merkmale
Details
Abmessungen
M8
Gewicht
0,005 kg
Statistische Warennummer
73181692
Ursprungsland
CN
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8 - ISO 898-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C
Sechskantmutter ISO 4032 M8 8 A2C