Sechskantmutter ISO 4032 M24 8

A2V00001689225

Merkmale
Details
Abmessungen
M24
Gewicht
0,11 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73181699
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8 - ISO 898-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an