Schweißbadsicherung

A2V00001846729

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 20X51X71
Gewicht
0,083 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSi1MgMn - EN 485-2 - EN AW-5083-H111
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an