Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V

A2V00001097866

Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V

Schuetz, Ac-3, 18, 5kw/400v, Dc 110v, 0, 7...1, 25*us, 3polig, Bgr. S2, Cage-clamp-anschluss

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1035-3KF44-0LA0
Gewicht
1,67 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V
Schuetz DC110V 3pol Bgr.S2 18, 5kW 400V