Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V

A2V00207350343

Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V

SCHÜTZ DC110V 3POL 2S1Ö 30KW 400V A2V00001533 Schütz Baugrösse 3, 3polig, AC -3, 30kW , 400/380V , Hilfskontakte 21 (2NO+1NC), Arbeitsbereich 0, 7 bis 1, 25x Us, mit Varistor Beschaltet, Gleichstrombetätigung, DC -Magnetsystem DC 110V

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3TF4722-0LF4
Gewicht
2,5 kg
Vorgängermaterial
A2V00000001533
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V
Schuetz DC110V 3pol 2S1OE 30kW 400V