Schuetz AC-3:4kW400V10E AC400/480

A2V00001346324

Schuetz AC-3:4kW400V10E AC400/480
Schuetz AC-3:4kW400V10E AC400/480

Schuetz Baugroesse 00 3polig Ac-3 4kw/400v, Schraubanschluss Hilfsschalter 10 E (1no) Wechselstrombetaetigung Ac 400/50hz, 480/60hz

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3TF2010-0AV0
Gewicht
0,192 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
TR
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz AC-3:4kW400V10E AC400/480
Schuetz AC-3:4kW400V10E AC400/480