Schuetz 3TK1 4pol 550A 220V 50Hz

A2V00001817088

Schuetz 3TK1 4pol 550A 220V 50Hz
Schuetz 3TK1 4pol 550A 220V 50Hz

Hauptkontakte 4no, Hilfskontakte 2no+2nc, Ac-betaetigung Ac 220...230v 50hz/ac 240v 60hz

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3TK1442-0AP0
Gewicht
19 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
BG
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz 3TK1 4pol 550A 220V 50Hz
Schuetz 3TK1 4pol 550A 220V 50Hz