Schuetz, AC-3 7, 5 KW/400 V

A2V00001272583

Schuetz, AC-3 7, 5 KW/400 V
Schuetz, AC-3 7, 5 KW/400 V
Schuetz, AC-3 7, 5 KW/400 V
Schuetz, AC-3 7, 5 KW/400 V

Schuetz, Ac-3 7, 5 Kw/400 V, 2s + 2oe, Ac 110 V, 50 Hz, 3 Polig, Bgr. S0, Hauptstr.: Schraubanschluss Hilfsstr.: Cage Clamp +2 Hilfsschalterbloecke(2s+2oe)

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1025-3AF06
Gewicht
0,445 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz, AC-3 7, 5 KW/400 V
Schuetz, AC-3 7, 5 KW/400 V
Schuetz, AC-3 7, 5 KW/400 V
Schuetz, AC-3 7, 5 KW/400 V