Schuetz, AC-3 18, 5 KW/400 V

A2V00001272094

Schuetz, Ac-3 18, 5 Kw/400 V, 3 S + 2 Oe, Ac 110 V, 50 Hz, 3 Polig, Bgr. S3, Hauptstr.: Schraubanschluss Hilfsstr.: Cage Clamp Hs 3 S + 3 Oe Seitlich,

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1035-3AF08-0PA3
Gewicht
1,075 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an