Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V

A2V00001114167

Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V

Schuetz, Ac-3, 5, 5kw/400v, 1s, Dc 24v, 3polig, Bgr. S00, Schraubanschluss

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1017-1BB41
Gewicht
0,26 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V
Schuetz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V