Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig

A2V00001128323

Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig

Schuetz, Ac-3, 4kw/400v, Dc 220v, 3polig, Bgr. S0, Schraubanschluss

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1023-1BM40
Gewicht
0,58 kg
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig
Schuetz, AC-3, 4kW/400V, DC 220V, 3polig