Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli

A2V00001160087

Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli

Schuetz, Ac-3, 22kw/400v, Dc 60v, 3polig, Bgr. S2, Schraubanschluss

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1036-1BE40
Gewicht
1,451 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli
Schuetz, AC-3, 22kW/400V, DC 60V, 3poli